You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. Monitoramento de condição
  3. Faixa de LED flexível para iluminação e sinalização

Faixa de LED flexível para iluminação e sinalização

  • LEDs em RGB e branco, controláveis diretamente através de entradas digitais
  • Modelo extremamente robusto, completamente inteiriço com grau de proteção IP 68
  • Montagem curva ou reta
  • Alto rendimento luminoso graças aos LEDs potentes
  • Disponível em diferentes comprimentos

Iluminação e sinalização em um único produto

As faixas de LED não servem apenas para iluminar as máquinas, elas também podem indicar a condição das máquinas através luzes de cores diferentes. As faixas de LED estão disponíveis em diferentes comprimentos e podem ser usadas de forma flexível. Com perfis de alumínio opcionais, podem ser fixadas de forma rápida e segura, iluminando até os locais de difícil acesso sem criar sombras. O modelo robusto com grau de proteção IP 68 permite uma ampla gama de aplicações.

Cor suficiente

As faixas de LED consistem em LEDs potentes nas cores RGB e branca. O controle ocorre através de quatro entradas digitais, que podem ser usadas para produzir as cores vermelho, amarelo, verde, azul, ciano, lilás e branco puro. Com o controle PWM é possível exibir até mesmo nuance de cores.

Vantagens do produto: Por que usar as faixas de LED da ifm?

Controles simples Alto grau de proteção IP Flexibilidade e rigidez Eficiência energética
As entradas digitais permitem uma fácil troca de cores O grau de proteção IP68 permite a montagem mesmo em ambientes agressivos Faixas de luz flexíveis iluminam mesmo em locais de difícil acesso. As faixas de montagem facilitam a instalação Alto rendimento de luz por meio de tecnologia LED energeticamente econômica

Acessórios