- Novos produtos
- Sensores
- Com homologação E1: transmissor de pressão para máquinas móveis
Com homologação E1: transmissor de pressão para máquinas móveis

- Modelo compacto com 19 mm de face a face e conector de processo G 1/4 polegadas
- Tempo de resposta rápido de apenas 2 ms
- Precisão de medição < ±0,8%, repetibilidade < ± 0,05 %
- Conexão simples através de conector M12 ou DEUTSCH
- Invólucro de aço inoxidável soldado para uma aplicação confiável em ambientes adversos
Homologação do tipo E1 para aplicações móveis
Os sensores dos modelos PT/PU são apropriados para o uso em máquinas móveis e especialmente para aplicações hidráulicas e pneumáticas com alta pressão de operação. São altamente resistentes à vibrações e impactos, contam com um alto grau de proteção e uma ótima resistência EMC. Além disso, possuem a homologação do tipo E1.
Alta precisão de medição em um invólucro compacto
A célula de medição de película fina do sensor está soldada diretamente à conexão do processo e oferece uma alta precisão de medição com curto tempo de resposta. A tecnologia de medição utilizada também permite que as dimensões do invólucro sejam extremamente compactas, com somente 19 mm face a face. Isto facilita a montagem mesmo em ambientes com espaço limitado.