Memória de dados móvel para IO-Link: Pequena em tamanho, grande em espaço
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/headimage_p_fr_wh_w_190_0051.jpg?v=-1655858400)
- 128 kBytes oferecem capacidade de armazenamento suficiente para dados e históricos relevantes
- Fornecimento local de informações relevantes para o processo
- Placa de identificação digital: Registro simples de componentes intercambiáveis no CLP
O grande benefício graças ao IO-Link
- A interface COM3 garante uma rápida transmissão de dados
Troca local de informações na rede da instalação
A memória externa IO-Link DSU é um dispositivo móvel multifuncional para a transmissão local de dados. Conectado a um mestre IO-Link, o pequeno dispositivo torna disponível os dados gravados de todos os receptores conectados. Por exemplo, se for usado como uma placa de identificação digital de uma ferramenta substituível, o CLP pode identificá-la independentemente e sem erros, pode ler informações sobre horas de operação e alertar o operador em caso de necessidade de manutenção antes que ocorram danos à ferramenta ou à peça. Durante a operação, os dados são escritos continuamente na memória do histórico. Graças à interface COM3 com 230,4 kBits por segundo. Um total de 128 kBytes oferecem espaço suficiente para todos os dados relevantes.
Configuração e leitura de dados através do moneo|configure
A memória IO-Link também pode ser parametrizada e lida via software usando o software IoT moneo|configure. Desta forma, os dados registrados sobre o total de horas de operação, intervalos de manutenção ou valores máximos e mínimos relevantes para o sistema, tais como pressão, temperatura ou vibração, podem ser lidos facilmente. Uma proteção opcional de escrita protege contra a sobrescrita acidental de informações sensíveis dos dispositivos.
Descrição da tecnologia
O DSU100 é uma unidade de memória FRAM de 128 kBytes e serve como uma unidade de armazenamento em ambientes industriais. A parametrização e o intercâmbio de dados ocorrem através da interface IO-Link integrada e podem ser realizados, por exemplo, através do software moneo|configure enquanto o sistema estiver fora de operação.
Informações específicas do dispositivo
Os IODDs necessários para a configuração do dispositivo, as informações detalhadas sobre a estrutura de dados do processo, as informações de diagnóstico e os endereços dos parâmetros, além de todas as informações necessárias sobre o hardware e o software IO-Link necessários, estão disponíveis em www.ifm.com
Modos de operação do dispositivo
O dispositivo suporta vários modos de operação, tais como a leitura da UID específica do dispositivo e única no mundo, a leitura e escrita de até 28 Bytes de dados em um ciclo IO-Link e a leitura e escrita de uma maior quantidades de dados, cujo comprimento é normalmente limitado apenas pelo CLP.
O acesso automático ao cartão de memória durante a operação pode ser definido através de inúmeros comandos que regulam e controlam o acesso de leitura e escrita.