Sensor ultrassônico robusto inteiramente metálico para ambientes adversos
- Detecção contínua e sem contato de nível e de objetos para diferentes condições ambientais
- Resiste à fluidos agressivos
- Grandes alcances de até 2500 mm
- Saída do valor de medição de forma digital ou analógica
O grande benefício graças ao IO-Link
- Parametrização simples, transferência do valor de medição e diagnóstico via IO-Link
Monitoramento de nível para todas as áreas de aplicação
Seja em tanques ou silos, sejam líquidos, materiais a granel ou objetos individuais: a medição universal de nível e distância por meio de ultrassom funciona de forma confiável e precisa. Entretanto, mesmo que não haja contato direto com o fluido, vapores e fumaças agressivas podem prejudicar gravemente a função e a vida útil de um sensor. Mas isso não ocorre com o novo sensor ultrassônico inteiramente metálico da ifm. Desde a membrana até o conector, o sensor está completamente envolto em aço inoxidável resistente (V4A 316). Isto torna o sensor resistente às influências externas e aumenta a sua vida útil.
Mestre IO-Link incluído
Através do IO-Link é possível transmitir o valor da distância digitalmente ou ajustar o alcance. Graças ao feedback sobre a qualidade do eco, o alinhamento do sensor pode ser otimizado durante a instalação e a segurança funcional pode ser monitorada continuamente.