A nova versatilidade: Medição de condutividade em qualquer tamanho de tubo
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_900_0009.jpg?v=867315488)
- Versões nos tamanhos de conexão comuns G 1/2 e G 1
- Monitoramento CIP eficiente até mesmo em tubulações pequenas a partir de DN25
- Fácil instalação e entrada em operação
- Transmissão digital e sem perdas dos valores de medição
Para monitoramento CIP em qualquer escala
Com diferentes conexões de processo nos tamanhos comuns G 1 e G 1/2, os sensores de condutividade do grupo LDL2xx oferecem a solução adequada para um monitoramento CIP preciso em tubos de qualquer tamanho a partir de DN25, sem a necessidade de extensões de tubos ou estruturas caras.
Fácil instalação graças ao formato compacto
Graças ao formato compacto e à unidade de avaliação integrada, os sensores de condutividade podem ser posicionados de forma flexível no sistema de tubulação. Não é necessário instalar outros dispositivos a jusante. A baixa complexidade de cabeamento é simplificada ainda mais graças à conexão padrão M12.