Sensor indutivo M8 para a instalação em espaços limitados
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0279.jpg?v=867366753)
- Detecção confiável devido às maiores distâncias de comutação
- Possibilidades de aplicação universal devido à grande faixa de temperatura
- Alta confiabilidade graças ao grau de proteção de IP 65 à IP 69K
- Conexão rápida e correta através do conector M12
- Verão robusta com invólucro de aço-inox
Leve, pequeno e eficiente
O modelo extremamente compacto mostra suas vantagens quando os espaços de montagem para os sensores são limitados ou quando o peso adicional deve permanecer baixo: na automação fabril, em máquinas-ferramentas ou em braços de robôs que se movimentam rapidamente. O mini sensor se destaca pelas distâncias de comutação que não ficam atrás às dos modelos maiores.
Pronto para qualquer aplicação
O invólucro de aço-inox V4A 316 torna o sensor extremamente resistente, a faixa de temperatura de -40 °C a 85 °C e o grau de proteção de IP 65 a IP 69K abrem possibilidades de aplicação praticamente ilimitadas. A indicação LED do estado de comutação pode ser lida facilmente mesmo em locais de difícil acesso e o conector padrão M12 permite uma conexão rápida e correta.