Sensores Kplus resistentes à campos magnéticos para a área de soldagem
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0281.jpg?v=867309645)
- Distância de comutação uniforme para a detecção segura de todos os metais
- Sem aderência de respingos de solda graças ao revestimento antiaderente
- A tecnologia de sensores resistente a campos magnéticos previne comutações erradas. Possibilidade de uso universal devido à grande faixa de temperatura
- Alta confiabilidade graças ao grau de proteção de IP 65 à IP 69K
Para a utilização em aplicações de soldagem sob condições severas
Os sensores Kplus indutivos suportam as condições ambientais severas que predominam no processo de soldagem. O invólucro do sensor e as porcas de fixação possuem um revestimento antiaderente para evitar a aderência dos respingos de solda. Além disso, a tecnologia de sensores inovadora é robusta contra os fortes campos magnéticos que ocorrem durante a soldagem, portanto os erros de comutação são evitados de forma confiável. A conexão rápida através de um conector padrão M12 e cabo de conexão apropriado da gama de produtos ecolink, oferece a base ideal para uma utilização permanente.