Uma escolha segura: mecanismos de tração por cabos para encoders
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_fr_wh_w_400_0047.jpg?v=1390103035)
- Detecção exata da posição mesmo à longas distâncias
- Alta confiabilidade operacional graças a uma mecânica robusta, mesmo sob esforço constante
- Compatibilidade mecânica independente do fabricante para encoder com flange sincrônico
- Formato compacto mesmo com cabos de até 15 m de comprimento
Posicionamento exato mesmo à longas distâncias
Os mecanismo de tração por cabo para encoders são a escolha ideal quando as posições devem ser determinadas com precisão ao longo de uma distância em linha reta. Os exemplos de aplicações variam desde pequenas distâncias, por exemplo, no caso de elevadores tipo tesoura ou empilhadeiras, até longas distâncias, como as percorridas por carrinhos para talhas em lanças de guindastes ou sistemas de transporte em armazéns com estantes altas.
Conexão fixa e robusta contra influências externas
A vantagem do princípio de polia: há uma conexão ininterrupta entre o encoder e o objeto em movimento. Efeitos que afetam a detecção da distância como por exemplo os causados por sujeita, como pode ocorrer com a medição óptica de distância, praticamente não ocorrem. Os componentes mecânicos estão projetados para um uso industrial duradouro com até 1 milhão de trações.