- Novos produtos
- Comunicação industrial
- Transmissão contínua de sinais digitais via barramento de campo
Transmissão contínua de sinais digitais via barramento de campo
- Módulos digitais de entrada para PROFINET, EtherNet/IP e Modbus TCP
- A conexão direta de sensores simplifica a estrutura da rede
- A função integrada de contador permite a fácil implementação de aplicações de contador de alta frequência
- Invólucro robusto apropriado para o uso em ambientes com altas exigências de higiene
Módulos Ethernet para aplicações em campo
Os módulos DI descentralizados funcionam como gateway entre os sensores binários e o barramento de campo. Assim os sinais de comutação binários localizados em campo podem ser transmitidos diretamente via barramento de campo. Não há necessidade de nenhum outro sistema de transmissão na topologia do barramento de campo.
Robusto e permanentemente vedado
Os módulos da ifm são a escolha perfeita mesmo em ambientes difíceis: os materiais e processos de produção são idênticos aos dos cabos de conexão ifm das séries EVC e EVF. A tecnologia ecolink garante conexões M12 impermeáveis confiáveis e permanentes dos cabos de conexão.
Vantagens e utilidades para os clientes
Ampliação da família de mestres IO-Link através de módulos digitais de entrada
Os módulos Ethernet são o complemento perfeito para a família de mestres IO-Link da ifm. Apresentam o mesmo modelo, disposição das portas e conexões M12 padronizadas.
Função de contador integrada para aplicações de contagem de alta frequência
A função de contador de alta frequência pode ser ativada através do CLP. Os pulsos transmitidos pelo sensor são contados dentro do módulo e transmitidos de forma cíclica como um conjunto de contador para o controlador. Isto permite uma contagem precisa que não é afetada pelo tempo de ciclo do controlador.
Forte alimentação de tensão
Os módulos Ethernet oferecem várias opções de conexão para a alimentação da tensão. Por um lado, uma conexão M12 com codificação A com 1x 4 A e por outro, uma conexão M12 com codificação L com 2 x 16 A com funcionalidade de conexão em linha (daisy chain) para mais módulos da família de produtos.