• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

O leitor de códigos verifica e analisa códigos e textos

  • Aplicação versátil para a garantia de qualidade e processo na produção e logística
  • Detecta e verifica textos e códigos
  • Alto desempenho graças à rápida avaliação de vários códigos e fragmentos de texto diferentes em uma única imagem
  • Detecção confiável mesmo com luz externa e superfícies desafiadoras
  • Parametrização simples no dispositivo ou através do software ifm Vision Assistant

Solução universal para a produção e logística

O leitor de códigos O2I detecta tanto códigos 1D e 2D quanto elementos de texto e analisa a sua qualidade dentro de poucos milissegundos. O número de elementos a serem detectados é irrelevante: com apenas uma captação, o O2I pode avaliar vários códigos ou elementos de texto, assim como sua combinação. Assim, o leitor de códigos é a solução universalmente aplicável nos processos de produção e logística nos quais a presença de códigos e informações de textos deve ser verificada quanto à sua qualidade ou utilizada para o rastreamento do produto.
Aplicações simples podem ser parametrizadas rapidamente no próprio dispositivo. Tarefas complexas também podem ser realizadas com a mesma facilidade com o premiado software ifm Vision Assistant.

Tudo em um único sistema

O leitor de códigos O2I agora também reconhece fontes e caracteres, além dos códigos 1D e 2D já conhecidos. Ele garante uma identificação segura mesmo em condições difíceis como por exemplo no caso de variação de luz externa ou em superfícies brilhantes. Atualmente data de fabricação, o número do lote e a serialização dos produtos são temas importantes no ambiente de rastreamento e localização (track and trace), tarefas no ambiente da Indústria 4.0. Com o O2I mais desenvolvido, agora estas tarefas podem ser dominadas de maneira esplêndida. Somente leitura ou comparação de textos ou em combinação com códigos 1D e 2D.

Produtos