RFID para a Indústria 4.0: Soluções IoT para a integração direta à infraestrutura de TI
- Infraestrutura enxuta: Troca de dados direta entre o sistema RFID e o nível de TI
- Os protocolos padrões de ethernet simplificam a integração e a interoperabilidade
- A diversidade de produtos cobre todas as necessidades em todos os locais
- IoT Core Visualizer simplifica a seleção e a transmissão de pontos de dados URL
Solução direta de TI para localização e rastreamento
Os sistemas RFID podem fazer pleno uso de seu desempenho no rastreamento de mercadorias na intralogística. Com as novas soluções RFID da série DTExx5 compatíveis com IoT, é possível implementar um sistema de localização e rastreamento ainda mais facilmente e de forma enxuta graças à integração direta à TI.
Visualizer IoT Core: Localização rápida de ponto de dado URL
O portfólio inclui tanto soluções compactas UHF e HF, como uma unidade de avaliação HF para até 4 antenas. Todos possuem uma interface ethernet através da qual as informações podem ser transmitidas de forma bidirecional via HTTP, JSON ou MQTT. Graças à visualização clara do Visualizer IoT Core, o usuário pode acessar rapidamente a URL de cada ponto de dado, o que torna a integração na própria aplicação de software muito fácil de ser realizada.
ifm IoT Core: Integração simples de TI
Com o ifm IoT Core, o dispositivo pode disponibilizar dados, eventos e serviços aos consumidores interessados. O ifm IoT Core suporta vários protocolos no ecossistema da internet como HTTP, MQTT e JSON.
A solução adequada para cada tipo de aplicação:
DTE105 HF e antenas
A unidade de avaliação IoT é utilizada, por exemplo, no controle e monitoramento do fluxo de material em linhas de produção e na codificação de suportes de peças em sistemas de transporte e transportadores guiados.
DTE605 HF compacto
O dispositivo compacto é utilizado em instalações, nas quais operações individuais de leitura/gravação são realizadas a uma longa distância.
DTE805/905 UHF compacto
O sistema UHF RFID compacto é apropriado para aplicações de longos alcances. Em aplicações na logística de materiais, por exemplo, o dispositivo pode determinar se o material correto está disponível na quantidade suficiente para a ordem de produção.