Simplesmente bom e duplamente eficaz: o sensor mede a aceleração em dois eixos
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_800_0010.png?v=-1765083606)
- Análise de condição ideal por meio de medição de aceleração em 2 eixos móveis
- Para conectar à uma eletrônica de diagnóstico VSE
- De uso universal graças ao padrão IEPE
- Grande faixa de medição para diversos cenários de aplicação
- Modelo robusto com grau de proteção IP 67
Para o diagnóstico de vibração eficiente
O sensor de aceleração VSM102 é capaz de detectar mudanças de vibração radiais e axiais. Isto facilita, por exemplo, o monitoramento da condição dos rolamentos de esferas de contato angular ou de extrusoras, assim como de outras instalações onde forças e desbalanceamentos atuam em mais de um eixo móvel.
Indicador importante do monitoramento de condição
O sinal de aceleração é muito importante para o monitoramento de condições de máquinas e instalações. Pois este indica antecipadamente sintomas como por exemplo desbalanceamento, danos em mancais ou choques, que, se não forem percebidos, podem levar à falha da máquina.
Para a análise, os dados brutos detectados são transmitidos para um dispositivo externo, por exemplo, para a eletrônica de diagnóstico ifm do tipo VSE.
Robusto: princípio de medição MEMS
O Sensor de aceleração VSM102 está baseado em um chip MEMS (princípio de medição capacitivo) e é apropriado para a aplicação industrial exigente. Graças à tecnologia MEMS, o sensor pode verificar a sua capacidade de funcionamento ativamente (auto-teste) pela eletrônica de diagnóstico.
Em conformidade com o mercado: padrão IEPE
O sensor transmite os seus dados de acordo com o sinal IEPE, um padrão consolidado, entre outros para sensores de aceleração. A vantagem dos dispositivos IEPE é a alta sensibilidade constante, independentemente do tipo e comprimento do cabo conector