Fora do painel elétrico: diagnóstico de vibração diretamente em campo
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_vse903_0001.jpg?v=-551326274)
- Invólucro robusto IP 67 para o uso descentralizado
- Instalação e reequipamento rápidos e sem erros graças às conexões M12 padrões
- Seis entradas de sinal coletam todos os dados relevantes para o monitoramento de condições
- Separação integrada entre a automação e a rede de TI e compatibilidade com todos os sensores de aceleração comuns
Para um diagnóstico de vibração eficiente e descentralizado
O sistema de diagnóstico VSE9xx pode ser montado diretamente em campo graças ao seu invólucro robusto com grau de proteção IP 67. Em campo, pode avaliar até quatro sinais dinâmicos (por exemplo: aceleração) e transmitir os dados via Ethernet ou barramento de campo. Por meio de duas entradas adicionais (1x sinal de pulso, 1x analógica) é possível coletar informações adicionais relevantes para o monitoramento das condições, tais como velocidade e temperatura.
Fácil integração mesmo em instalações já existentes
A unidade eletrônica de diagnóstico VSE com grau de proteção IP 67 é perfeita para um reequipamento simples de um sistema de monitoramento de vibrações em suas instalações já existentes. A completa gama de produtos com grau de proteção IP 67 da ifm, que também inclui switches, mestres IO-Link e edgeDevices, oferece a máxima flexibilidade para você fazer o reequipamento das sua instalação. O tempo, o espaço e os custos de instalação são consideravelmente reduzidos.
Conexão segura através de conector M12 padrão
Os sensores de aceleração são conectados à unidade eletrônica de diagnóstico VSE através do cabo de conexão M12 padrão. Isto permite uma instalação sem erros e também garante a vedação necessárias em campo para proteger contra as influências externas.