- Novos produtos
- IO-Link
- Mestre IO-Link potente para aplicações industriais
Mestre IO-Link potente para aplicações industriais

- Mestre IO-Link de 4 e 8 portas para a aplicação em campo
- Alimentação com conexão em linha (daisy chain) com tecnologia de conexão M12 padronizada, com codificação L, máx. 2 x 16 A
- Conexão de atuadores até 2 A
- Medição de corrente e limite de corrente ajustável por porta
- Mestre e dispositivo configuráveis com o software moneo configure
Módulos de barramento de campo robustos com conexão segura
Os mestres IO-Link descentralizados funcionam como gateway entre os sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo. São a escolha perfeita mesmo em ambientes difíceis: Os materiais e processos de produção são idênticos aos dos cabos de conexão ifm da comprovada série EVC.
A tecnologia ecolink garante conexões M12 permanentemente vedadas e confiáveis para os cabos de conexão.
Cabos com codificação L para correntes altas
O controle de cargas com módulos mestres IO-Link requer mais energia que o controle de sensores simples. O conector M12 com codificação L que vêm se consolidando cada vez mais no mercado é ideal para a alimentação energética destes tipos de módulos. Isto permite transmitir altas correntes com baixa queda de tensão. Para isso, a ifm oferece cabos de conexão e jumpers perfeitamente adaptados.
Vantagens e utilidades para os clientes
16 amperes em um conector M12
A alimentação do mestre IO-Link ocorre através do conector M12 com codificação L padronizado. Esta tecnologia de conexão com 5 x 2,5 mm2 pode ser usada para a alimentação do sensor e do atuador com 16 A no total. A energia pode ser transmitida pelo mestre (conexão em linha “daisy chain”).
Conexão de atuadores de 2 A com grande demanda de energia
O pino 2 de uma porta B pode ser ajustado opcionalmente em um modo de saída digital. Assim é possível comutar válvulas magnéticas grandes e atuadores com até 2 A.
Monitoramento energético
Existe um limite de corrente por porta que pode ser ajustado no CLP. Além disso é possível medir valores de tensão e de corrente de cada porta. Portanto é possível determinar facilmente a necessidade energética de uma instalação e transmitir para o sistema ERP para análise.
Configuração de sensores com o moneo configure SA
O software intuitivo encontra todos os mestres IO-Link na rede e cria uma visão geral de toda a instalação. Além disso, são representados todos os sensores conectados com os respectivos parâmetros. Com isso, é possível parametrizar todos os sensores no sistema a partir de um local central.