Mestre IO-Link de campo com conexão IoT
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/529642195_man_operator_control_process.jpg?v=-613461111)
Troca segura entre o nível de OT e IT
Mesmo no mundo moderno da indústria 4.0, proteger a infraestrutura das instalação contra influências externas é uma prioridade máxima. Os módulos mestres IO-Link com capacidade IoT atuam como gateways descentralizados na rede de automação e transmitem os dados dos sensores conectados para o barramento de campo.
A conexão ao nível da TI ocorre através de um conector Ethernet IoT separado. A transmissão de dados ocorre através da interface TCP/IP-JSON. Isto permite processar dados de processo relevantes no nível da TI e nos sistemas ERP e ao mesmo tempo manter um alto nível de segurança na instalação.
Simples parametrização de sensores com o moneo configure SA
O software moneo configure SA é intuitivo e detecta automaticamente toda a infraestrutura IO-Link e a organiza claramente na estrutura em árvore definida. Os mestres e sensores são indicados com seus respectivos parâmetros e podem ser gerenciados de forma centralizada no software.
Módulo de barramento de campo robusto para aplicações exigentes
O material especial do invólucro e a grande impermeabilidade possibilitam a utilização em aplicações refrigeradoras ou diretamente em ambientes úmidos e na indústria alimentícia. A tecnologia ecolink garante conexões M12 permanentemente vedadas e confiáveis dos cabos de conexão.
Com o acessório correspondente é possível alimentar energia auxiliar adicional para a conexão dos atuadores IO-Link. O comprimento do cabo pode ser de até 20 metros.