Sensores mecatrônicos de vazão para óleos
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-314416780_motor-and-hydraulic-pump.jpg?v=317203550)
Resiste facilmente até mesmo a indústria pesada
Quanto mais adverso for o ambiente do processo, maior é a tensão que o sensor tem que resistir. O novo sensor mecatrônico de vazão SB especial para óleos viscosos é a escolha certa.
Ele oferece a combinação perfeita entre precisão, flexibilidade e robustez necessárias na indústria pesada ou na indústria siderúrgica. O sensor lida facilmente com alta pressão, mudança de temperatura e bolhas de ar no fluido.
Alta performance
Graças ao uso de uma mecânica adequada para a aplicação e um ajuste completo realizado na produção, o novo sensor SB, como todos os sensores do seu tipo, também está configurado para prover a máxima precisão e um mínimo tempo de resposta. A compensação de temperatura integrada e calibração especial do óleo garantem resultados de medição precisos mesmo no caso de valores de temperatura e de viscosidade variáveis.