O sensor de umidade do óleo mantém a qualidade sob controle
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ab_f_02070_risse_wilke_gross.jpg?v=1922986284)
Gestão de óleo baseada na condição
O sensor de umidade do óleo LDH mede continuamente a umidade relativa e a temperatura do óleo. Isso permite que os operadores das instalações realizem trocas de óleo e manutenções baseadas na condição. Assim o fluido pode ser utilizado com a máxima eficiência, ao mesmo tempo que são evitados danos à instalação provocados pela redução do efeito de resfriamento. A corrosão e a cavitação causadas pela água livre também podem ser evitadas efetivamente.
O LDH pode entrar em operação facilmente e sem erros graças à rosca G1/2 e ao conector M12 padronizado. Devido à tecnologia IO-Link, os dados podem ser usados facilmente para um monitoramento de estado baseado na TI.
O invólucro de aço inoxidável suporta permanentemente as duras condições do ambiente operacional.