You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de toque Eternity para controle de máquinas

Sensores de toque Eternity para controle de máquinas

Controle ergonômico de máquinas e processos

Chega de dores nos dedos e nos pulsos e incertezas sobre o estado do processo: os sensores de toque Eternity permitem controlar máquinas e processos com um leve toque de dedo. Para garantir o seu funcionamento confiável em todos os momentos e até mesmo no caso de aderências, a sensibilidade do sensor de toque pode ser ajustada ao respectivo ambiente de trabalho.

Sempre seguro e em conformidade com a FDA

Graças ao grau de proteção IP69K e à capacidade de resistir a respingos de água, o KTE é seguro inclusive em ambientes úmidos. Não há entrada de água e os respingos de água que ocorrem, por exemplo, durante os processos de limpeza, se distinguem do acionamento deliberado do sensor. Importante para a indústria de alimentos: quando instalado com a vedação E12840 disponível opcionalmente, o KTE atinge a conformidade com a FDA. Isso também é uma indicação de função permanentemente confiável. Damos a nossa palavra. E 5 anos de garantia.

Agrupamento de interruptores, operação em rede

Em operações em rede, é possível conectar até dois sensores adicionais ou até mesmo interruptores mecânicos a um sensor de toque. Se um mestre IO-Link de 8 portas agrupar os sinais de forma descentralizada em campo, podem ser integrados até 24 dispositivos.

Produtos