You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores capactivos por aplicação
  2. Novidades

Sensores de toque capacitivos feitos para a eternidade

Os sensores de toque podem ser aplicados em uma ampla variedade de aplicações: desde a abertura ou fechamento de portões até a reinicialização após uma parada da instalação. Graças às suas propriedades, os novos sensores de toque Eternity facilitam ainda mais a operação de instalações e de máquinas.

  • Os sensores de toque podem sinalizar várias informações da instalação por meio deluzes de LED RGB. Estão disponíveis até cinco cores que podem ser facilmente definidas via IO-Link.
  • A nova série de sensores de toque KTE é complementada pelo sinalizador luminoso KTV no mesmo design. Isso garante uma interface de usuário padronizada.
  • Graças ao reconhecimento capacitivo preciso dos dedos, basta um leve toque para operar os botões. Isso melhora a ergonomia no local de trabalho.
  • A sensibilidade dos sensores pode ser ajustada à condição ambiental. Isso permite suprimir respingos de água ou aderências de maneira confiável.

O sensor de toque capacitivo em detalhes

Vantagens dos produtos KTE e KTV

Porca de "montagem fácil” especialmente projetada e ideal para montagem manual
O design de coroa da porca especialmente desenvolvido permite girar firmemente com a mão ou com a ponta dos dedos mesmo em espaços de instalação limitados.

Supressão de aderências ou de respingos de água
A sensibilidade da superfície de operação pode ser adaptada à situação do ambiente. Isso evita de forma confiável que o acúmulo e os respingos de água acionem operações de comutação incorretas.

Possibilidade de ajustar a sensibilidade de acordo com a aplicação
O sensor pode ser configurado para operação com ou sem luvas.

Trabalho ergonômico
O reconhecimento capacitivo do dedo permite a ativação sem força ou pressão. Um leve toque de dedo já é suficiente para acionar os interruptores. Isso protege os dedos e pulsos.

Adaptável individualmente para todas as áreas de aplicação
As cores ajustáveis dos botões e dos sinalizadores luminosos, bem como os discos de símbolos substituíveis, oferecem a máxima flexibilidade e uma clara atribuição de funções do sensor em todas as áreas de aplicação.

Fácil limpeza dos sensores
Os sensores são fáceis de limpar graças à sua superfície lisa. A comutação sem desgaste e um invólucro 100% vedado tornam o dispositivo adequado para o uso por toda a eternidade.

Um único sensor para todas as aplicações!
Os sensores podem ser configurados como interruptores, botões ou interruptores de travamento.

Controle manual dos sensores de toque


Controle das entradas digitais como uma animação clicável

A animação mostra como as entradas digitais dos sensores de toque KTE podem ser controladas sem IO-Link usando, por exemplo, os cabos em Y EVC847 e EVC848:
um clique no sensor de toque 2 e 3 define sua saída para controlar uma mudança de cor do sensor de toque 1. Um clique no "sensor mestre" 1 sobrescreve os sinais presentes nas entradas.

Conexão do sistema dos sensores de toque

Perguntas mais frequentes (FAQ) sobre os sensores de toque capacitivos

Produtos