- Novos produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O para PROFINET e EtherNet/IP
Módulos I/O para PROFINET e EtherNet/IP

Módulos Ethernet para aplicações em campo
Os módulos IO descentralizados funcionam como gateway entre os sensores binários / atuadores e o barramento de campo. Assim os sinais de entrada e saída localizados em campo podem ser transmitidos diretamente via barramento de campo.
Não há necessidade de nenhum outro sistema de transmissão na topologia do barramento de campo.
Robusto e permanentemente vedado
Em combinação com a tecnologia de conexão ecolink ifm, os módulos ifm são a melhor opção até mesmo para as aplicações mais difíceis. os materiais e processos de produção são idênticos aos dos cabos de conexão ifm das séries EVC e EVF.
A tecnologia ecolink garante conexões M12 permanentemente vedadas e confiáveis dos cabos de conexão.
Ampliação da família de mestres IO-Link através de módulos digitais de entrada/saída
Os novos módulos Ethernet são o complemento perfeito para a família de mestres IO-Link da ifm. O modelo, disposição das portas e conexões M12 padronizadas continuam iguais, porém as 4 portas de saída superiores permitem uma corrente de saída de até 3,6 A e as 4 portas inferiores oferecem a conexão de sensores.
Função de contador integrada para aplicações de contagem de alta frequência
Os pulsos do sensor são contados dentro do módulo e transmitidos ciclicamente ao controlador em forma de pacote. Com isso, é realizada uma contagem precisa que não é afetada pelo tempo de ciclo do controlador, o que permite o controle direto das saídas com diferentes lógicas de comutação.
Forte alimentação de tensão
Para a alimentação de tensão, os módulos oferecem conexões M12 com codificação 2x 16 A, que permitem a conexão em linha (daisy chain).