Direta integração da sonda de medição ao IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-9441625_heating_distributor.jpg?v=-1768797511)
Digitalização de sondas de medição para IO-Link
O IO-Link se estabeleceu como uma interface inteligente para a integração de sensores e dispositivos inteligentes em vários setores industriais. No entanto, as sondas de temperatura convencionais (sondas de temperatura PT100 / PT1000 ou acopladores termopares) ainda são amplamente usados em muitas máquinas e instalações que precisam ser conectadas ao controlador central. Os novos módulos de medição IO-Link permitem conectar até quatro sondas de temperatura a uma porta mestre IO-Link nas opções de tecnologia de conexão de 2, 3 ou 4 fios. A configuração dos pinos do conector M12 pode ser ajustada individualmente por meio da parametrização IO-Link.
Ajuste do valor de medição
Especialmente no caso de medição de temperatura com acopladores termopares, os metais usados nos cabos e nos contatos, influenciam consideravelmente o valor de medição. O valor de medição pode, portanto, ser adaptado à linha de medição usada mediante os parâmetros "compensação por junção fria" e "calibração do ponto zero".
Para cobrir uma grande faixa de números com alta resolução, o valor de medição é exibido nos dados do processo como um "número flutuante".
Vantagens do produto
4 portas para conexão direta de sensores de temperatura
Até 4 elementos PT100, PT1000 e termopares podem ser conectados ao módulo por meio de conectores M12 padrão.
Permite reconhecer tendências mínimas de temperatura
Graças à alta resolução interna, mudanças de temperatura de apenas 0,01 °C podem ser detectadas com precisão.
Alta precisão
É obtida uma exatidão de 0,3% em toda a faixa de medição.
Estrutura robusta
Os materiais de alta qualidade permitem os altos graus de proteção IP67 (invólucro laranja) e IP69K (invólucro cinza).
Aplicações
![](/responsive/medium/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-app_casting_form.jpg?v=-503281035)
Medição de temperatura para moldagem de termoplásticos
Na produção de peças plásticas grandes usando moldagem termoplástica, as placas de plástico são aquecidas e prensadas em um contorno de molde em uma prensa. Durante a fase de aquecimento e prensagem, a temperatura no molde é monitorada e controlada com precisão por meio de vários sensores de temperatura. Neste processo, os sensores de temperatura detectam até mesmo as menores alterações de temperatura graças a uma impressionante resolução de 0,01 °C. O processo de produção é semelhante para a fabricação de materiais compostos, como os usados em painéis de portas ou painéis de instrumentos de automóveis.
![](/responsive/medium/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-app_mining.jpg?v=-503310907)
Monitoramento de temperatura em mineração
Graças ao IO-Link, valores de medição de temperatura digitalizados no setor de mineração podem ser transmitidos com precisão e sem perdas até mesmo por longas distâncias. Além disso, não há necessidade de conectar cada sensor ao painel elétrico, pois o robusto módulo IO-Link é montado diretamente em campo.