You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. Comunicação industrial
  3. Módulo IO universal para IO-Link

Módulo IO universal para IO-Link

Portas de conexões digitais para IO-Link

A conexão digital do IO-Link provou ser uma interface inteligente para a integração de sensores e dispositivos inteligentes. No entanto, muitas máquinas e instalações ainda possuem unidades cabeadas de modo convencional que precisam ser conectadas ao controlador central. Alguns exemplos são os módulos com botões, painéis de controle, sinalizadores luminosos e terminais de válvulas. O módulo universal, que se caracteriza por sua capacidade de conectar 16 entradas ou saídas digitais diretamente a uma porta mestre IO-Link, é a solução. Seu design compacto e inteiriço requer pouco espaço e permite uma montagem flexível, por exemplo, diretamente junto a sinalizadores ou em invólucros de botões.

Conexão fácil

Cada um dos 16 fios condutores pode ser usado como entrada ou saída.
Não é necessária nenhuma configuração especial porque o estado do sinal da saída sempre é reenviado para a entrada. Se a conexão não for operada como saída, pode ser detectado um sinal externo como sinal de entrada.

Alimentação de tensão para atuadores externos

O módulo é alimentado por um mestre IO-Link de porta A. O consumo total de corrente de todas as entradas e saídas pode ser de até 1 A, o que garante uma alimentação eficiente dos atuadores externos.

O módulo universal foi projetado para se encaixar diretamente em vários tipos de invólucros de botões comuns do mercado e então permitir a conexão dos dispositivos de controle e sinalização.