Sensor ultrassônico SU Puresonic
Garantia da qualidade do processo
O sensor ultrassônico SU Puresonic detecta a vazão de fluidos condutores e não condutores com alta precisão. Água, misturas de glicol, lubrificantes de refrigeração, óleos e óleos alimentícios são detectados de forma igualmente confiável.
Tubo de medição robusto sem componentes
O tubo de medição do SU Puresonic é feito de aço-inox e não possui elementos de medição, vedações e peças móveis. Com isso, as falhas causadas por danos, vazamentos ou bloqueios são excluídas desde o início, assim como a queda de pressão devido ao seu design.
Monitoramento de condições com facilidade
Equipado com IO-Link e um LED de estado claramente visível, o SU Puresonic tem tudo o que é necessário para o monitoramento permanente da qualidade do processo. Desse modo, o estado da qualidade do sinal pode ser lido rapidamente tanto no nível de TI como no local. Uma diminuição da qualidade do sinal pode indicar um aumento da densidade das partículas ou uma adesão à parede interna do tubo.
Aqui você obtém mais informações sobre o SU Puresonic e também pode ver os depoimentos de nossos clientes.