You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. Comunicação industrial
  3. Módulos I/O sem retroação para IO-Link

Módulos I/O sem retroação para IO-Link

Portas digitais e analógicas para IO-Link

Com os mestres IO-Link, a ifm oferece uma solução ideal para registrar os sinais do sensor diretamente na máquina sem a necessidade de usar um
painel elétrico.

Além das informações do IO-Link, também é preciso haver um comando de máquina para registrar sinais digitais e analógicos e controlar atuadores elétricos. Os módulos I/O para IO-Link oferecem exatamente essas funções, o que os torna uma extensão ideal do mestre IO-Link.

Para aplicações relacionadas à segurança

Um desafio especial é que, em determinadas aplicações, a tensão dos atuadores (UA) deve ser desativada de forma segura.

Esses módulos foram desenvolvidos para que possam ser usados em aplicações de segurança até PL d (categoria 3) sem retroação.

Desativação sem retroação

Na tecnologia de segurança clássica, a alimentação de tensão dos atuadores perigosos (UA) é desativada centralmente por um relé de segurança.

Em sistemas de barramento de campo modernos e descentralizados, os atuadores são controlados por meio de saídas "não seguras" de módulos IO. Porém, a alimentação de tensão desses módulos I/O é desativada de forma centralizada por meio de um relé de segurança a montante ou por um controlador de segurança.

Um desafio especial é que, teoricamente, poderia ocorrer uma falha nos módulos I/O não seguros, fazendo com que a saída continuasse a ser alimentada pelo US mesmo que o UA tivesse sido desativado. Por esse motivo, esses módulos foram reprojetados e construídos de forma a poder descartar esse erro teórico.

Muitos concorrentes se referem a isso como "segurança passiva". Porém, esse termo é enganoso, pois sugere um dispositivo de segurança. É por isso que nos referimos expressamente a "não retroação" e "descarte de erro”.