- Novos produtos
- Sensores
- Sensores capacitivos resistente a produtos químicos
Sensores capacitivos resistente a produtos químicos

Ajuste perfeito do ponto de comutação
Os novos sensores capacitivos impressionam por seus excelentes dados técnicos e pelo conceito de visualização inovador patenteado pela ifm. A indicação de barra de LED do sensor permite ajustar de maneira ideal o ponto de comutação às condições da aplicação. O ponto de comutação está sempre no centro da indicação e os LEDs verdes em ambos os lados indicam a confiabilidade. Os depósitos e as alterações de material são diretamente visíveis, de modo que o ponto de comutação pode ser reajustado com facilidade e precisão por meio de um potenciômetro ou IO-Link.
Resistência a produtos químicos
O invólucro de PP robusto e resistente a produtos químicos foi especialmente projetado para suportar longas exposições a áreas ácidas e alcalinas. Isso faz com que o sensor seja especialmente durável e confiável, mesmo em ambientes industriais exigentes. As típicas áreas de aplicação são a indústria química, solar e de semicondutores.
Evitar longas paradas de produção
O valor do processo IO-Link fornece informações sobre a instalação e possíveis depósitos, aumenta a segurança da produção e evita tempos de inatividade, o que traz economia de custos e garante um bom funcionamento.
O risco de erros ou paradas é minimizado pela detecção e prevenção de falhas iminentes a tempo. A indicação de LED intuitiva facilita a adaptação do processo e permite ao usuário ajustar facilmente o ponto de comutação.