You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. Comunicação industrial
  3. Módulos I/O para PROFINET e EtherNet/IP

Módulos I/O para PROFINET e EtherNet/IP

Módulos Ethernet para aplicações em campo

Os módulos IO descentralizados funcionam como gateway entre os sensores binários / atuadores e o barramento de campo. Assim os sinais de entrada e saída localizados em campo podem ser transmitidos diretamente via barramento de campo.
Não há necessidade de nenhum outro sistema de transmissão na topologia do barramento de campo.

Robusto e permanentemente vedado

Em combinação com a tecnologia de conexão ecolink ifm, os módulos ifm são a melhor opção até mesmo para as aplicações mais difíceis. os materiais e processos de produção são idênticos aos dos cabos de conexão ifm das séries EVC e EVF.
A tecnologia ecolink garante conexões M12 permanentemente
vedadas e confiáveis dos cabos de conexão.

Ampliação por meio de módulos digitais de entrada/saída

Os novos módulos Ethernet são o complemento perfeito para a família de mestres IO-Link da ifm. O modelo, disposição das portas e conexões M12 padronizadas continuam iguais, porém as 4 portas de saída superiores permitem uma corrente de saída de até 3,6 A e as 4 portas inferiores oferecem a conexão de sensores.

Função de contador integrada

Os pulsos do sensor são contados dentro do módulo e transmitidos ciclicamente ao contador em forma de pacote. Com isso é realizada uma contagem precisa que não é afetada pelo tempo de ciclo do controlador, o que permite o controle direto das saídas com diferentes lógicas de comutação.

Forte alimentação de tensão

Para a alimentação de tensão, os módulos da PerformanceLine oferecem conexões M12 codificadas em L com 2x 16A que permitem a conexão em linha (daisy chain). Os módulos da StandardLine oferecem conexão M12 com codificação A de 3,9 A (US) e 4 A (UA).

Produtos