• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Visão geral dos sensores de nível
  2. Detecção de nível limite
  3. Fluidos à base de óleo

Sensores de nível para fluidos à base de água ou óleo

Família de sensores Comprimento de instalação Tecnologia Sinal Particularidades

LMC
10…40 mm Espectroscopia de impedância • Saída de comutação
• IO-Link
• Supressão de aderência, respingo de água e espuma
• Alternativa confiável ao garfo oscilante
• Distinção de fluidos

LI
132…737 mm Capacitivo • Saída de comutação • Montagem por cima
• Proteção contra transbordamento
• 4 comprimentos de haste ajustáveis disponíveis

KG, KI, KQ
Faixa de medição
até 40 mm
Capacitivo • Saída de comutação
• IO-Link
• Detecção através de tubos de proteção, visor de vidro, reservatório plástico ou por contato direto
• Disponível com indicador inovador de barra gráfica
• Modelo plano KQ para a montagem em superfícies planas

KQ10
228 mm
vários dispositivos combináveis
Capacitivo • Saída de comutação
• IO-Link
• Montagem fora de reservatórios não metálicos através de meio de garras ou fita adesiva
• Combinação de vários dispositivos em grandes tanques
• Indicação clara de nível por meio de barra gráfica de LED