• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Visão geral dos sensores de nível
  2. Detecção de nível limite
  3. Materiais a granel

Sensores de nível para produtos a granel

Família de sensores Comprimento de instalação Tecnologia Sinal Particularidades

LMC
10…40 mm Espectroscopia de impedância • Saída de comutação
• IO-Link
• Supressão de aderência, respingo de água e espuma
• Alternativa confiável ao garfo oscilante
• Distinção de fluidos

KG, KI, KQ
Faixa de medição
até 40 mm
Capacitivo • Saída de comutação
• IO-Link
• Detecção através de tubos de proteção, visor de vidro, reservatório plástico ou por contato direto
• Disponível com indicador inovador de barra gráfica
• Modelo plano KQ para a montagem em superfícies planas

UGT, UIT
Faixa de medição
até 8 m
Ultrassom • Saída de comutação
• IO-Link
• Detecção precisa de nível independente do fluido
• Distância atual disponível via IO-Link

O1D
Faixa de medição
até 9,8 m
Óptico • Saída de comutação
• IO-Link
• Tecnologia PMD de tempo de voo (time of flight)
• Independente de cor/ângulo
• Distância/nível via IO-Link

KQ10
228 mm
vários dispositivos combináveis
Capacitivo • Saída de comutação
• IO-Link
• Montagem fora de reservatórios não metálicos através de meio de garras ou fita adesiva
• Combinação de vários dispositivos em grandes tanques
• Indicação clara de nível por meio de barra gráfica de LED