- Visão geral dos sensores de nível
- Novidade: sensor de nível por radar
- Sensor de nível por radar
- Use Cases (aplicações de sucesso)
Use Cases LW21

O nível de enchimento correto para o transporte perfeito da beterraba sacarina
O açúcar é um ingrediente importante em quase todos os alimentos e bebidas. Ele intensifica os sabores, influencia a cor e a textura e proporciona uma verdadeira experiência sensorial. A base para isso é uma fonte natural: a beterraba sacarina. Como líder mundial na produção de açúcar de beterraba, a empresa Südzucker fornece a seus clientes esse ingrediente de alta qualidade.
Na produção de açúcar, a beterraba passa por várias etapas do processo, desde o campo até o consumidor. Uma delas é o transporte da beterraba sacarina para processamento posterior após a entrega pelo agricultor. A beterraba recém-entregue passa primeiro por um banho de água e, em seguida, é transportada para a próxima etapa do processo, na qual a beterraba é limpa de resíduos de sujeira. A água é bombeada por duas bombas grandes instaladas em um poço de bombeamento. O sensor de nível por radar LW2120 está localizado no poço da bomba. Isso monitora o nível da água e regula a bomba flutuante, que bombeia a água para fora do poço quando o nível da água sobe. Antigamente, os interruptores de boia utilizados ficavam entupidos com folhas ou sujeira e impediam que a bomba flutuante fosse ligada. Como resultado, o poço de bombeamento se enchia de água e os motores da bomba eram danificados.

Medição de nível sem contato no sistema de prateleiras para IBCs
Em um projeto para redesenhar o sistema de prateleiras para IBCs, nosso cliente estava em busca da solução mais eficiente possível para o monitoramento do nível de enchimento que permitisse o manuseio flexível dos contentores IBC.
No passado, o monitoramento do nível do fluido viscoso estava associado a problemas, pois o fluido se aderia aos elementos de medição e era necessário fazer manutenção e limpeza regulares. Hoje, o cliente monitora o nível sem contato usando sensores de nível por radar instalados no sistema de prateleiras acima dos contentores IBC. Assim, conforme a necessidade, os contentores IBC podem ser removidos de forma flexível do sistema de prateleiras sem precisar remover os instrumentos de medição. E não se esqueça: O LW2120 lida sem dificuldades com os misturadores dos IBCs, que são automaticamente mascarados pelo algoritmo inteligente.
Graças à comunicação bidirecional via IO-Link, através do IHM o cliente pode exibir todos os contentores IBC, visualizar os valores de processo e programar os parâmetros de configuração dos sensores via teach e ajustá-los, se necessário. Além disso, com base no nível de enchimento atual e nos valores inseridos do tamanho do contentor e da densidade do fluido, é possível determinar o volume e o peso do fluido.

Monitoramento do nível do tanque de óleo de têmpera
Na produção de aço fundido, nosso cliente fabrica uma ampla variedade de peças fundidas de grandes dimensões. As peças moldadas são colocadas em um tanque de óleo de têmpera para endurecer. O volume da fundição desloca parte do óleo de têmpera para um tanque separado. O nível do tanque é monitorado com precisão porque uma bomba é controlada com base no nível de enchimento com o qual o óleo de têmpera é bombeado de um tanque para o outro.
O sensor de nível por radar LW2120 monitora de forma confiável o nível de enchimento. A característica especial: O sensor é instalado em um tubo de imersão que se projeta a 0,5 m do tanque e continua por 2,5 m quase até o seu fundo.
Nessas instalações complexas, o Vision Assistant, software gratuito da ifm, presta seu apoio por meio da parametrização do sensor, da definição de uma área cega superior e da exibição do comportamento do sensor em tempo real. Isso evita erros de medição e garante a detecção precisa do nível. E os resultados da medição confirmam que a medição é sempre confiável em toda a faixa de enchimento.

Medição por radar sem contato no tanque
Há mais de 30 anos, a EnviroFALK GmbH desenvolve, fabrica e comercializa instalações para a produção de água pura e ultrapura que são utilizadas mundialmente em praticamente todos os setores indústrias. A EnviroFALK GmbH utiliza o sensor de nível por radar LW2120 para o monitoramento de nível sem contato em tanques.
O sensor pode detectar níveis de até 10 m de altura sem áreas cegas com uma resolução de precisão milimétrica. A frequência de 80 GHz utilizada garante resultados de medição estáveis e precisos, mesmo sob condições de montagem com espaços limitados. Com o prolongador de antena, disponível como acessório, o sensor também pode ser usado no exterior de tanques metálicos fechados, como por exemplo em cubas abertas ou reservatórios plásticos.
Graças a conexões padronizadas M12 o sensor é instalado sem erros em poucos minutos e pode ser parametrizado e lido à distância via IO-Link. Um algoritmo inteligente no dispositivo torna a parametrização via IO-Link extremamente fácil: Só é preciso ajustar a altura de referência uma vez e o sensor fornece imediatamente o nível de enchimento com precisão milimétrica via IO-Link.