Pacotes de aplicação para sistema de câmeras O3M
Pacote “sistema de alerta 3D contra colisões” | Pacote “módulo IO” |
---|---|
• Sistema robusto integrado de assistência para o condutor para a detecção de obstáculos no trajeto • Detecção antecipada de refletores, como por exemplo, pessoas com coletes de sinalização • Alerta o condutor antecipadamente sobre situações de perigo • Apropriado para instalação opcional posterior |
• Sistema de câmera ampliado em entradas e saídas binária e analógicas • Atualização simples em máquinas móveis sem sistema de barramento • Parametrização confortável pelo ifm Vision Assistant • Cabos conectores CAN e todos os cabos de adaptação necessários incluídos |
Ir para os produtos |
Sistema 3D de alerta contra colisões para máquinas móveis
Assistência para o condutor para uma atualização simples
O sistema 3D de alerta contra colisões baseia-se nos sensores 3D ifm consolidados. Detecta obstáculos com precisão e os visualiza no monitor por imagem 2D. Assim o condutor pode detectar a qualquer momento o motivo do alarme e também a área a ser monitorada. Graças aos algoritmos potentes, praticamente não ocorrem acionamentos incorretos. A instalação do sistema ocorre de maneira intuitiva pelo display de operação incluído, um PC não é necessário.
Pacote de aplicação "ready to start” (pronto para começar)
Este kit contém vários componentes para instalar um sistema funcional de alerta contra colisões em uma máquina móvel como por exemplo empilhadeira, carregador de rodas, escavadeira, guindaste ou veículos de transporte e, colocá-lo em funcionamento dentro de poucos minutos.
Funções e vantagens
Evitar acidentes
No caso de máquinas móveis existem frequentemente áreas de perigos de difícil visibilidade ou não visíveis em volta do veículo. Outros riscos de acidentes são causados por pressão de tempo ou quando o condutor da máquina está muito cansado. O sistema de assistência para o condutor ifm é a solução que ajuda o condutor no seu trabalho diário.
Detecção de obstáculo ativa
A detecção de obstáculo ativa desenvolvida por ifm monitora seis áreas de perigo ao redor do veículo e alerta o condutor de maneira objetiva e antecipada contra colisões eminentes. Para isso é usado um sistema de tempo de voo (time of flight) desenvolvido por ifm e consolidado no mercado, que reduz alarmes falsos perturbadores por meio de um algoritmo altamente desenvolvido. A advertência ocorre de forma visual, acústica e gráfica através do monitor de 7" incluído.
Detecção especial de roupas refletoras
Com a classificação de materiais refletores como por exemplo em coletes de sinalização ou roupas, o alerta de colisão para pessoas pode ocorrer antes do alerta para colisão para objetos. Isto aumenta a segurança de pessoas.
Kit de atualização para máquinas móveis
O especial: O sistema de assistência para o condutor vem como pacote de aplicação "pronto para começar". Contém todos os componentes necessários incluindo diversos cabos e acessórios de montagem. Assim é possível fazer uma atualização posterior em qualquer máquina móvel com tensão de bordo de 24 V*.
Instalação fácil
Após a montagem mecânica do sistema e do cabeamento "Plug & Play", a instalação é feita em poucos minutos através do display a cores incluído. Aqui são consultados poucos parâmetros em um procedimento de instalação intuitivo. Depois o sistema está pronto para ser usado.
Funcionalidade avançada
Para exigências especiais, estão disponíveis configurações de especialistas no procedimento de instalação. Também estão disponíveis entradas e saídas pré-programadas para uma luz de alerta adicional, emissor acústico de sinal, operação de standby ou o estado de disponibilidade do sistema.
Apropriado para o uso robusto
O sensor 3D é apropriado para o uso na área interna e externa. Um alto grau de proteção, resistência à impacto e à vibração, assim como mais uma faixa de temperatura, atendem todos os requisitos para o uso em máquinas móveis.
*Por favor, entre em contato com o nosso Service Center se você tiver uma outra tensão de bordo.
Módulos I/O para sistema de câmera 3D O3M adequado para o uso móvel
Ampliação simples em entradas e saídas
O sistema de câmera 3D O3M possui, como padrão, uma conexão CAN para a integração em máquinas móveis nas quais este barramento é normalmente instalado. Para máquinas sem barramento CAN, o novo módulo I/O pode ser conectado diretamente com a câmera 3D pelo cabo conector incluído. Aumenta o sistema em entradas e saídas binárias e analógicas, que podem ser então conectadas em um controlador existente sem sistema de barramento.
Parametrização e programação intuitivas
O módulo I/O está pré-programado e pronto para ser utilizado. O módulo pode ser individualmente adaptado à aplicação fazendo desde uma parametrização simples ou até por meio de programações lógica complexas. Isto ocorre confortavelmente no software de PC „Vision Assistant“ através de um esquema gráfico de funções.
Funções e vantagens
Entradas e saídas para sistemas de câmera 3D
O3M O módulo I/O amplia o sistema 3D O3M que, como padrão, possui somente uma conexão CAN e uma conexão Ethernet para entradas e saídas binárias e analógicas. O módulo I/O disponibiliza 2 entradas analógicas (0...32000 mV), 10 entradas binárias, 1 saída PWM e 11 saídas binárias pré-programadas. A conexão entre o módulo I/O e o sistema 3D ocorre via barramento CAN. O cabo de conexão adequado e o cabo de conexão para as entradas e saídas estão incluídos.
Parametrização e criação da lógica
A parametrização do sistema 3D e a criação da lógica ocorrem pelo ifm Vision Assistant. Não é necessário programar o módulo I/O. A lógica é indicada no Vision Assistant em forma de um tipo de esquema gráfico. Pode ser formada por, desde ligações simples E/OU até operações aritméticas com opções de armazenamento.
Atualização simples
O módulo I/O é ideal para a atualização de sistemas 3D em máquinas móveis existentes ou em instalações industriais que não possuem barramento CAN. São conectados simplesmente as entradas e saídas dos módulos com o sistema existente. Assim é possível controlar, por exemplo, tanto emissores de sinais acústicos ou ópticos, como atuadores. Em instalações industriais, as interligações com o CLP existente ocorrem através das saídas binárias do módulo I/O. Isto simplifica consideravelmente a integração como o sistema de câmera 3D.