• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Módulos IO-Link
  2. Aplicações

Aplicações e gama de produtos

Descubra onde você pode ganhar com módulos IO-Link

Gama de produtos
Automação industrial Área higiênica e alimentícia
Entradas digitais Entradas digitais Saídas digitais Saídas digitais Entradas digitais Entradas digitais Saídas digitais Saídas digitais
Módulos M12
StandardLine
AL2340
6 x 2 DI
AL2341
10 x 2 DI
AL2330
6 x 2 DO
AL2331
10 x 2 DO
AL2240
6 x 2 DI
AL2241
10 x 2 DI
AL2230
6 x 2 DO
AL2231
10 x 2 DO
Módulos M12
BasicLine
AL2400
4 x 2 DI
AL2401
8 x 2 DI
Módulos M8
BasicLine
AL2410
4 x 1 DI
AL2411
4 x 2 DI

StandardLine (para automação industrial)

Características mecânicas de desempenho:

  • Boa resistência a óleo, graxa e fluidos refrigerantes
  • Boa resistência a raios ultravioletas
  • Alto grau de proteção IP 67
  • Tecnologia ifm ecolink
  • Excelente resistência a impactos e vibrações
  • Alta temperatura ambiente

Características eletrônicas e funcionais de desempenho:

  • Aquisição de informações de sensores digitais
  • Controle de atuadores digitais
  • Limitação de potência de até 3,6 A por módulo
  • Melhores possibilidades de diagnóstico

BasicLine (para automação industrial)

Características mecânicas de desempenho:

  • Boa resistência a óleo, graxa e fluidos refrigerantes
  • Boa resistência a raios ultravioletas
  • Alto grau de proteção IP 67
  • Tecnologia ifm ecolink
  • Disponível para conectores M8 e M12

Características eletrônicas e funcionais de desempenho:

  • Aquisição de informações de sensores digitais
  • Diagnóstico básico de estado dos sensores

StandardLine (para a área higiênicas)

Características mecânicas de desempenho:

  • Boa resistência contra produtos de limpeza e desinfecção da indústria alimentícia
  • Resistente à corrosão com porcas de aço inoxidável
  • Vedação ideal sem ferramentas de torque
  • Alto grau de proteção IP 69K
  • Tecnologia ifm ecolink
  • Excelente resistência a impactos e vibrações
  • Alta temperatura ambiente

Características eletrônicas e funcionais de desempenho:

  • Aquisição de informações de sensores digitais
  • Controle de atuadores digitais
  • Limitação de potência de até 3,6 A por módulo
  • Melhores possibilidades de diagnóstico