Expandir o mestre IO-Link através de entradas e saídas adicionais
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/ifm-technology-master-modules-schaubild.jpg?v=1355994128)
Com os novos mestres IO-Link ifm para uso em campo você tem uma possibilidade simples e eficiente para adquirir informações de IO-Link no seu CLP através da sua arquitetura de controle padrão, seja ProfiNet ou Ethernet IP. Você pode instalar estes mestres IO-Link diretamente na sua máquina, sem proteção adicional ou painel elétrico. Isso lhe permite uma montagem flexível das entradas e saídas nas suas máquinas, bem como a simples integração destas nos seus processos.
A seguir você terá disponível não apenas informações de sensores inteligentes de sensores IO-Link, mas também sinais padrão digitais de sensores de posição, para a análise e o controle do processo. Simultaneamente você controlará atuadores descentralizados, como válvulas, eletroímãs ou acionamentos através dos mestres IO-Link.
A quantidade de entradas e saídas disponíveis pode ser facilmente ampliada. Para isso, basta conectar os módulos de entrada e saída IO-Link ifm aos mestres IO-Link para o uso em campo.
Vantagens:
- Aquisição descentralizada de sinais de sensores digitais através do IO-Link
- Invólucro plástico robusto
- Primeiros módulos de barramento de campo para aplicações na indústria alimentícia
- Alta densidade de instalação: 20 entradas em vez de 16 entradas
- Filtragem ou pré-processamento de sinais binários para aplicações difíceis