- IO-Link: padrão mundial aberto
- Visão geral do sistema IO-Link
Visão geral do sistema IO-Link
Quais chances e possibilidades o IO-Link oferece?
No mundo todo empresas de diferentes setores apostam cada vez mais em tecnologias de alta performance de dados e de informação para aumentar a eficiência da completa instalação. Sempre presente: IO-Link. A tecnologia inovadora permite que os sensores transmitam informações de diagnóstico para o CLP e ao mesmo tempo para infraestrutura de TI superiores.
Deseja conhecer o IO-Link melhor? Nada mais fácil do que isso. Nós resumimos os fatos e vantagens mais importantes sobre o IO-Link para você:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/verdrahtungsubersichten/io-link-systemuberblick-allgemein.png?v=-803790892)
O que significa IO-Link para você?
- um protocolo de comunicação padronizado global e digital conforme a IEC 61131-9
- uma comunicação de ponto a ponto fácil de estabelecer, não é barramento de campo
- uma tecnologia que pode ser integrada a sistemas de controle com sistemas baseados em Ethernet e sistemas de barramento de campo (como EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)
Como beneficiar-se do IO-Link?
- usar cabo padrão não blindado de dispositivos M8 ou M12 até 20 metros
- receber uma quantidade muito maior de dados dos dispositivos e enviá-las aos dispositivos
- receber valores de medição e de processo digitais do sensor Totalmente sem perdas de conversão.
- Ajustar e monitorar os parâmetros através de software
- Ler e registrar dados de eventos e diagnóstico.
- Usar sensores modo SIO binário
- usar função digital adicional em modo COM
Conclusão: Com IO-Link você estabelece de forma cômoda e fácil o seu fundamento futuro seguro para uma automação industrial inteligente.