Tecnologia de conexão ecolink
A gama de produtos ifm da série ecolink é composta por conectores fêmeas, conectores machos, cabos de conexão e distribuidor central dos modelos M8 e M12.
Mesmo no caso de instalação sem ferramentas, as conexões de sensores, atuadores e distribuidores são vedadas de forma duradoura e confiável
A gama de produtos é estruturada de acordo com a respectiva área de aplicação. Além da tecnologia de conexão para aplicações industriais gerais, há também modelos para a utilização em áreas higiênicas e úmidas da indústria alimentícia e de bebidas, para a utilização em máquinas-ferramentas e em áreas com risco de explosão.
Vantagem ecolink ifm
- Vedação ideal mesmo na instalação sem ferramentas.
- Um curso fixo mecânico protege o anel O-Ring de destruição.
- Proteção antivibratória com contorno tipo dente de serra protege porcas contra choques e vibrações
- LEDs bem visíveis mesmo com alta incidência de luz.