• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Máquinas-ferramentas / processamento de metais

  • Elevada confiabilidade com umidade e óleos graças ao IP68/69K, mesmo com fortes oscilações de temperatura de -40 °C até 85 °C, p. ex., na utilização de fluidos de refrigeração
  • As peças são detectadas na mesma distância de comutação, independentemente do metal utilizado
  • Pequenos formatos para aplicações em espaços limitados

Máquinas móveis

  • Elevada confiabilidade com umidade e óleos graças ao IP68/69K, mesmo com fortes oscilações de temperatura de -40 °C até 85 °C p. ex. operação de máquinas móveis em várias condições meteorológicas no verão e no inverno
  • Resistente a choques e vibrações, p. ex., devido a vibrações do motor ou oscilações devido a desníveis no terreno ou na área de aplicação da máquina móvel

Alimentos e higiene

  • Elevada confiabilidade com umidade e óleos graças ao IP68/69K, mesmo com fortes oscilações de temperatura de -40 °C até 85 °C, p. ex., na limpeza de alta pressão
  • Altas frequências de comutação permitem uma detecção rápida, p. ex., para a detecção de vários ganchos metálicos pequenos em matadouros de aves
  • O sistema eletrônico do sensor de segurança protege contra influências externas negativas, p. ex., devido a sistemas defeituosos, antigos ou não aterrados

Sistemas de secagem por congelamento / congelamento por choque

  • Resistência ao campo magnético mesmo com campos magnéticos fortemente flutuantes
  • Elevada confiabilidade mesmo com grandes e rápidas oscilações de temperatura de -40 °C até 85 °C

Instalações de congelamento

  • Resistente contra comutações erradas com baixas temperaturas e influências externas, p. ex., através de sistemas de iluminação

Indústria automobilística

  • Forte presença nas listas de homologação dos fabricantes de automóveis
  • Redução de estoque possível, pois os sensores Kplus oferecem uma distância de comutação uniforme em todos os metais e podem ser utilizados universalmente

Robôs de soldagem na construção de carrocerias

  • Os dispositivos também estão disponíveis com revestimento antiaderente para proteção contra a aderência de respingos de solda
  • A tecnologia de sensores livres de interferências e resistentes a campos magnéticos evita comutações erradas devido à soldagem
  • Sem perturbação devido a temperaturas elevadas nas proximidades do processo de soldagem

Sistemas de transporte

  • Altas frequências de comutação permitem uma detecção rápida, p. ex. no transporte de vários componentes metálicos pequenos ou suportes de peças de trabalho
  • Resistente a choques e vibrações p. ex. através de colisões ou oscilações da instalação devido à mercadoria transportada

Sistemas de embalagem

  • O efeito cutâneo dos sensores permite maiores distâncias de comutação com embalagens finas, p. ex., para conservas ou tampas de alumínio em recipientes de plástico
  • As possíveis altas frequências de comutação permitem uma detecção rápida do material

Todos os sensores Kplus em resumo

Hoje em dia, sensores indutivos são indispensáveis em aplicações industriais. Comparados aos interruptores mecânicos, eles oferecem condições praticamente ideais: modo de operação sem contato e sem desgaste, bem como altas frequências de comutação e elevada precisão. Além disso, eles são resistentes às vibrações, ao pó e à umidade. Os sensores indutivos detectam todos os metais, sem necessidade de contato.