- M18 Cube: O invólucro ifm que economiza espaço
- Sensores de distância PMD da série OGD
A nova geração do sensor de distância OGD
Mais rápido, mais longe, melhor
O sensor óptico de distância OGD detecta, graças à inovadora tecnologia PMD, (PMD:: photonic mixer device) com extrema precisão, objetos a um alcance de até 2 m.
Graças a esse poderoso sistema de medição de tempo de voo On-Chip, a presença de objetos ou sua montagem correta é detectada com extrema precisão. As detecções em sequências rápida e em alta velocidade, por exemplo, em correias transportadoras ou no manuseio de materiais, também são típicas áreas de aplicação. A excelente resistência à reflexão e supressão de fundo da tecnologia PMD juntamente com a grande capacidade de reserva, contribuem para uma detecção confiável.
Os sensores fotoelétricos difusos convencionais e sensores de luz vermelha padrões não têm chance nenhuma frente à tecnologia PMD dos sensores OGD. O alcance de detecção independente de ângulo e cor também permite a detecção de objetos difíceis, como por exemplo, superfícies metálicas brilhantes.
Além do valor da distância é emitida também a refletividade. Dessa forma, os objetos podem não apenas ser identificados, mas além disso podem ser tiradas conclusões sobre as propriedades do material. Assim, a emissão simultânea do valor da distância e da refletividade permite a diferenciação de materiais e aumenta a segurança do processo.
O sensor a laser compacto é fácil de instalar graças à sua rosca M18 e pode ser ajustado diretamente no dispositivo por meio da operação simples de 3 botões ou, alternativamente, via IO-Link. A visualização ocorre através do display de 2 cores de 8 segmentos integrado ao sensor.
O sensor óptico de distância OGD em detalhes
Use Cases (aplicações de sucesso)
Função de parada em correia transportadora de duas etapas
Quando uma função de parada da correia transportadora for realizada no final de uma correia, o OGD usa a sua vantagem de supressão de fundo. Reflexões dos rolos metálicos não influenciam o sensor. O OGD também detecta objetos de diferentes cores de maneira confiável. Nessa aplicação, o primeiro ponto de comutação aciona uma redução de velocidade da correia. Quando o objeto alcançar o segundo ponto de comutação, a correia para.
A vantagem: o OGD faz diminuir os custos de compra, instalação e cabeamento, pois substitui dois dispositivos que seriam necessários para uma barreira fotoelétrica. Além disso, ele pode ser aplicado em praticamente qualquer situação de montagem, pois pode ser disposto transversalmente sobre a correia.
Garantia de qualidade durante a produção
O OGD realiza controles de qualidade precisos e confiáveis em linha, nos quais se verificam a posição e a orientação corretas de pequenas peças brilhantes ou peças de baixa reflexão, como por exemplo, anéis de vedação O-Ring ou engrenagens.
São detectadas falhas de montagem, como por exemplo a ausência de anéis de vedação O-Ring a partir de 5 mm de espessura. Essa detecção de falha durante a produção e antes da finalização dos controles de qualidade, faz diminuir o risco de danos subsequentes caros como paradas de instalações ou perdas de lotes. Ao mesmo tempo, o teste de qualidade em linha contribui para uma garantia de qualidade eficiente a longo prazo. Pois, o quanto antes uma falha for detectada, mais baixos serão os custos decorrentes e mais cedo poderão ser feitas melhorias.
Com um ângulo cada vez mais oblíquo, a luz refletida diminui causando a redução da precisão do valor de reflexão.
Detecção de objeto ao longo do processamento do produto
O OGD detecta objetos de forma confiável até mesmo sob condições desfavoráveis de iluminação. Materiais reflexivos ou com superfícies irregulares como filmes coloridos, escuros ou transparentes não escapam do OGD.
O sensor detecta sujeiras na lente pelo valor de reflexão via IO-Link e indica a limpeza necessária. Desta forma as medições erradas são reduzidas e a segurança do processo aumenta.
Tecnologia
Os sensores de distância ifm da série OGD usam a tecnologia pmd de tempo de voo para uma medição de distância precisa, robusta e de longo alcance.Com a tecnologia time of flight, as ondas de luz emitidas pela fonte de luz laser se propagam. Quando a luz do objeto de referência é refletida, o padrão das fases se desloca e esse deslocamento é diretamente proporcional à distância.
Vantagens da tecnologia de tempo de voo (time of flight)
- Detecção robusta de pequenos objetos refletores, brilhantes ou pretos
- Mesmo objetos multicoloridos como por exemplo placas de aglomerado e pedaços de carne, são detectados de forma confiável graças à tecnologia PMD
- Devido à supressão de fundo e luz laser, os sensores OGD operam de forma extremamente confiável mesmo em casos de interferências no ambiente, como por exemplo movimentos, reflexos e luz externa
- Montagem rápida graças à independência de cor e ângulo
Valor agregado graças ao IO-Link
- Determinação transparente de dados
- Valor atual da distância
- Valor de refletividade atual
- Estado atual do dispositivo
- Parametrização fácil e rápida
- Transmissão de dados sem perdas