A fórmula mágica do M18 Cube
Montagem padrão + compacto e economia de espaço = M18 Cube |
---|
Pontos comuns entre os Cubes
- Invólucro retangular compacto para instalação em espaços limitados em combinação com rosca M18
- Alto grau de proteção e invólucro metálico robusto para ambientes industriais adversos.
- Ajuste rápido e simples de pontos de comutação através do IO-Link ou de botões
- Visualização permanente do valor de distância através do IO-Link
Sensor óptico: para aplicações rápidas
- Supressão de fundo e alta frequência de comutação de 1000 Hz para uma rápida operação
- Detecção de objetos claros e escuros a longas distâncias
Sensor ultrassônico: para superfícies difíceis
- Máximo alcance de detecção em até 1,2 m, independentemente da cor, transparência ou intensidade de brilho da superfície do objeto
- Operação de sensores retro-reflexivos para a detecção de objetos independentemente da posição de rotação.
Sensor de distância PMD: para uma detecção exata
- Sistema inovador de medição do tempo de voo On-Chip com tecnologia PMD para medição exata até 1,5 m
- Excelente resistência à reflexão, independência de cor e supressão de fundo para uma operação confiável e sem interferências
Três princípios de medição oferecem soluções apropriadas para qualquer aplicação:
Objeto / Aplicação | Sensor de distância PMD |
Sensor óptico |
Sensor ultrassônico |
|
---|---|---|---|---|
Objetos brilhantes |
||||
Objetos irregulares |
||||
Objetos com orifícios |
||||
Objetos transparentes |
||||
Líquidos |
||||
Filmes plásticos |
||||
Grande área |
||||
Ângulo para o objeto |
||||
Alvos pequenos |
||||
Objetos de cores diferentes |
||||
Objetos com nível irregular |
||||
Grande alcance de detecção (>1m) |