You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de fluxo
  2. Seleção de fluidos
  3. Água desionizada

Medição de água deionizada

Observações:
muito bem adequado

bem adequado

adequado

inadequado
 
existente

não existente
condicionalmente adequado - neste caso, entre em contato com o Service Center 0800 5442 436
  Ultrassom Vortex Calorimétrico
Sensores de imersão
  Detalhes do produto Detalhes do produto Detalhes do produto

Princípio de medição

Ultrassom

Vortex

Calorimétrico

Precisão

Perda de pressão

Detecção de sentido

Contagem de quantidade (totalizador)

Fluidos:      

Fluidos não condutores

Líquidos químicos
de baixa concentração
por ex., solução de hidróxido de sódio <5 %

Resistente contra      

Variações de temperatura

Alterações de viscosidade

Parcelas de ar

Partículas

Golpes de pressão

Deposições

Vibrações

Montagem      

Não requer percurso de entrada

Vortex Particularidades


Princípio de medição:

Linha de produtos:

  • Linha SV

Diâmetro nominal (DNxx)

  • DN6...DN25

Faixa de medição

  • 0,5...150 l/min

Precisão

  • ± 2 % MEW

Temperatura do fluido

  • -40...100°C

Resistência à pressão

  • 12 bares

Pré-requisito:

  • Sem vibrações na instalação
  • Sem alteração de viscosidade
  • Consideração de percursos de entrada e de saída

Setores:

  • Indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Eletrônica

Destaques

  • Baixa perda de pressão
  • Ajuda para ajuste graças ao display de texto integral
  • Versão 12 V

Valores de processo

  • Vazão
  • Temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico
Ultrassom Particularidades



Princípio de medição:

Linha de produtos:

  • Linha SU

Diâmetro nominal (DNxx)

  • DN15...DN50

Faixa de medição

  • 0,5...1000 l/min

Precisão

  • ± (1 % da faixa de medição + 0,5 % do valor final da faixa de medição)

Temperatura do fluido

  • -20…100 °C

Resistência à pressão

  • 100 bares

Pré-requisito:

  • Sem alteração de viscosidade
  • Consideração de percursos de entrada e de saída

Setores:

  • Indústria alimentícia
  • Indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Máquinas de trabalho móveis
  • Água e esgoto

Destaques:

  • Tubo contínuo de aço-inox sem obstáculos internos,
    componentes móveis ou vedações
  • Emissão acíclica de intensidade de sinal como indicador
    para mudanças de aplicação
  • Entrada em operação guiada
  • Baixa perda de pressão
  • LED da condição operacional

Valores de processo:

  • Medição da quantidade total / totalizador
  • Vazão
  • Temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico

Sensores de imersão calorimétricos

Particularidades


Princípio de medição:

Linhas de produtos

  • Linha SI, SA e SF

Diâmetro nominal

  • Independente do diâmetro

Faixa de medição

  • Líquido 0,04...3 m/s
  • Gás 0,6...100 m/s

Precisão

  • Líquido ± (7 % da faixa de medição + 2 % do valor final da faixa de medição)
  • Gás ± (10 % da faixa de medição + 2 % do valor final da faixa de medição)

Temperatura do fluido

  • -20...90°C

Resistência à pressão

  • Até 300 bares

Pré-requisito:

  • Consideração de percursos de entrada e de saída
  • Fluido condutor térmico
  • Evitar saltos de temperatura

Setores:

  • Indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Setor de água
  • Automação naval
  • Indústria alimentícia

Destaques:

  • Independente do diâmetro nominal do tubo
  • Seleção variada de materiais para componentes em contato com o fluido
  • Fácil início das operações

Valores de processo :

  • Velocidade de fluxo pontual
  • Temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico
  • Vazão calculada

Plataformas de produtos - sensores de fluxo / sensores de vazão