You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de fluxo
  2. Produtos – Novidades

Novidades e produtos - Sensores de fluxo / sensores de vazão

Os produtos de monitoramento de fluxo e medição de vazão são tão diversos quanto seus tipos e áreas de aplicação. Os produtos ifm de tecnologia de sensores se caracterizam pelo mais alto nível de qualidade e robustez.

Porque quer se trate da indústria automotiva, indústria alimentícia, máquinas móveis, robótica, indústria hídrica e outros tipos de aplicações: Cada indústria tem seus desafios e necessidades especiais que a ifm atende plenamente com seus sensores.

Os produtos aqui indicados mostram nossas novidades, assim como os sensores de fluxo recentemente lançados no mercado.

Descubra mais sobre as propriedades excepcionais, variedade de funções, características de qualidade e força inovadora das famílias de produtos do nosso portfólio de sensores de fluxo.

Novos produtos:

Sensores do vão de ar para máquinas-ferramentas

O sensor do vão de ar SDP detecta a distância entre a superfície e o objeto com uma precisão constante e a emite como um valor absoluto. Até mesmo os menores desvios da posição real em relação à posição desejada, são detectados de forma confiável. Isso garante permanentemente a qualidade do seu produto.

Medidor térmico de ar comprimido do mais alto nível

O novo medidor térmico de ar comprimido de operação destaca-se como um verdadeiro multi-talento. Ele possui não somente um sensor de temperatura integrado, mas também um sensor de pressão. Assim a partir de agora, o usuário tem a possibilidade de avaliar quatro processos ao mesmo tempo (vazão, pressão, temperatura, totalizador = medidor de quantidade total) para otimizar a sua produção.

Detecção precisa de limpeza de alta pressão

Para documentar os processos de limpeza e aplicações de alta pressão, o princípio de medição mecatrônico com o seu tempo de resposta rápido é a primeira escolha. O sensor de temperatura integrado e as versáteis funções de diagnóstico via IO-Link permitem economizar tanto custos adicionais de hardware quanto custos de manutenção.

Medidor de ar comprimido SDG

Medição de ar comprimido precisa desde a produção até o consumo

O medidor de ar comprimido SDG é um verdadeiro multi-talento. Graças aos sensores integrados adicionalmente para pressão e temperatura, o usuário dispõe diretamente de quatro valores de processo (vazão, pressão, temperatura e consumo total) que fornecem informações sobre a eficiência energética da instalação. Com um amplo portfólio de sensores em linha precisos, desde DN8 até DN250, a ifm cobre todo o espectro de aplicação.