You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de fluxo
  2. Seleção de fluidos
  3. Óleos

Medição de óleos

Observações:
muito bem adequado

bem adequado

adequado

inadequado

existente

não existente
condicionalmente adequado - neste caso, entre em contato com o Service Center 0800 5442 436
Ultrassom Mecatrônico Calorimétrico
Sensores de imersão
Detalhes do produto Detalhes do produto Detalhes do produto

Princípio de medição

Ultrassom

Mecatrônico

Calorimétrico

Precisão

Perda de pressão

Detecção de sentido

Contagem de quantidade (totalizador)

Fluidos:

Fluidos não condutores

Líquidos químicos
de baixa concentração
por ex., solução de hidróxido de sódio <5 %

Grau alimentício*

Resistente contra

Variações de temperatura

Alterações de viscosidade

Parcelas de ar

Partículas

Golpes de pressão

Depósitos

Vibrações

Montagem

Não requer percurso de entrada

* Consulte a respectiva ficha técnica do produto para obter informação sobre o fluido exato.

Ultrassom Particularidades



Princípio de medição:

Linha de produtos:

  • Linha SU, linha SUH

Diâmetro nominal (DNxx)

  • DN15...DN100

Faixa de medição

  • 0,5...6000 l/min

Precisão

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Temperatura do fluido

  • -40…120 °C

Resistência à pressão

  • Até 100 bar

Pré-requisito:

  • Sem alteração de viscosidade
  • Consideração de percursos de entrada e de saída

Setores:

  • Indústria alimentícia
  • Indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Máquinas de trabalho móveis
  • Água e esgoto

Destaques:

  • Tubo contínuo de aço-inox sem obstáculos internos,
    componentes móveis ou vedações
  • Emissão acíclica de intensidade de sinal como indicador
    para mudanças de aplicação
  • Entrada em operação guiada
  • Baixa perda de pressão
  • LED de estado operacional

Valores de processo:

  • Medição da quantidade total / totalizador
  • Vazão
  • Temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico

* Dependendo da variante do produto.

Mecatrônico Particularidades



Princípio de medição:

Linha de produtos:

  • Linha SB

Diâmetro nominal

  • DN15...DN40

Faixa de medição

  • 0,2...350 l/min

Precisão

  • ± (4 % da faixa de medição + 1 % do valor final da faixa de medição)

Temperatura do fluido

  • -10...180°C

Resistência à pressão

  • Até 200 bar

Pré-requisito:

  • Sem partículas > 200 µm no fluido
  • Sem campos magnéticos intensos na proximidade imediata

Setores:

  • Indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Máquinas de trabalho móveis
  • Indústrias de embalagens

Destaques:

  • Sem percursos de entrada e de saída
  • Tempo de reação mais rápido > 1ms
  • Resistência à temperatura de até 180 °C
  • Resistência à pressão de até 200 bar
  • Compensação de temperatura / viscosidade para óleo

Valores de processo:

  • Vazão
  • Temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico
Ir para o início da página

Sensores de imersão calorimétricos

Particularidades


Princípio de medição:

Linhas de produtos

  • Linha SI, SA e SF

Diâmetro nominal

  • Independente do diâmetro

Faixa de medição

  • Líquido 0,04...3 m/s
  • Gás 0,6...300 m/s

Precisão

  • Líquido ± (7 % da faixa de medição + 2 % do valor final da faixa de medição)
  • Gás ± (10 % da faixa de medição + 2 % do valor final da faixa de medição)

Temperatura do fluido

  • -25...100°C

Resistência à pressão

  • Até 300 bar

Pré-requisito:

  • Consideração de percursos de entrada e de saída
  • Fluido condutor térmico
  • Evitar saltos de temperatura

Setores:

  • Indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Setor de água
  • Automação naval
  • Indústria alimentícia

Destaques:

  • Independente do diâmetro nominal do tubo
  • Seleção variada de materiais para componentes em contato com o fluido
  • Fácil entrada em operação

Valores de processo :

  • Velocidade de fluxo pontual
  • Temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico
  • Vazão calculada
Ir para o início da página