You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Detecção de objeto em 3D
  2. Tecnologia

Tecnologia O3D

Sensor 3D O3D com tecnologia PMD time of flight

Tecnologia ToF (time of flight). Através da medição da propagação de luz é possível determinar no nível de pixel, além dos valores cinzentos, ao mesmo tempo também os valores de distância entre cada pixel e o objeto. Assim a informação 3D é gerada em tempo real sem desvios. A tecnologia ToF mais conhecida é a PMD (photonic mixer device).

Com a tecnologia time of flight PMD, cenas e objetos são detectados com apenas uma foto de 23.232 pixels de forma tridimensional e sem distorção de movimento. A cena a ser medida é iluminada com uma luz infravermelha modulada e invisível e a luz refletida bate no sensor PMD.

Sensor 3D O3D com tecnologia PMD time of flight

1

LEDs infravermelhos

Quatro LEDs infravermelhos de alto desempenho (830nm) iluminam o campo da imagem total do O3D a um alcance de 0,3m a 5m e são protegidos por vidro anti-riscos.

2

A lente objetiva

A lente objetiva determina o campo da imagem para o O3D. Estão disponíveis nas opções de 60° x 45° e 40° x 30° para serem adaptadoa o melhor possível nas aplicações.

3

Tempo de voo (time of flight)

Com o sensor de imagem PMD time of flight a resolução da cena é de 176 x 132 pixels. Ele também está equipado com uma supressão de proteção contra a luz externa que o torna insensível à mudanças da luminosidade no ambiente da aplicação.

4

Interface de dados de processo ethernet M12

A interface ethernet M12 pode ser usada tanto para a parametrização do sensor, como também para a comunicação de dados enviados pela rede ethernet industrial (TCP/IP & EIP). A parametrização ocorre através do Vision Assistant ifm disponível.

5

Conexão de rede M12

O conector M12 de 8 pinos serve tanto para a alimentação energética do sensor, como também como interface para as saídas digitais e analógicas.