You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Detecção de objeto em 3D
  2. Parametrização e instalação

Parametrização e instalação

Simples

O Vision Assistant oferece 5 aplicações: Despaletização, navegação da pinça do robô, controle de integridade, medição do objeto e nível. Um assistente guia o usuário pelas configurações da aplicação. O procedimento é autoexplicativo e intuitivo. Em poucos minutos é possível configurar a aplicação desejada e colocá-la em funcionamento. Com as aplicações pré-definidas já é possível obter soluções para a automação, mas o Vision Assistant pode ainda mais: No modo de parametrização ampliado os usuários experientes podem ampliar as aplicações pré-definidas ou criar soluções de aplicações próprias.

O software Vision Assistant é o elemento principal da parametrização e da instalação do sensor O3D.

Sensor O3D –
Software Vision Assistant

Assistente de aplicação e modo de parametrização ampliado

O constante intercâmbio com usuários e extensos testes de utilização resultou em uma integração e manuseio dos sensores excepcionalmente simples.

Deste modo não é necessário desistir da precisão e do ajuste individual. As adaptações individuais são feitas passo a passo no ambiente até chegar à aplicação desejada.


Assistente

Aplicações - Out of the Box

Instalação simples do sensor 3D com a ajuda do assistente guiado para as seguintes aplicações

Modo de parametrização ampliado

Configurar e ampliar aplicações individuais

  • Controle de qualidade
  • Controle de integridade ampliado
  • Controle de paletização ampliado

Câmera O3D –
Software kit de desenvolvimento

Com a ajuda da câmera O3D e do software kit de desenvolvimento, podem ser desenvolvidas soluções e aplicações individuais.

Se a câmera estiver integrada em uma máquina, os dados de medição emitidos podem ser avaliados por bibliotecas de processamento de imagem comuns do mercado. Um software kit de desenvolvimento com exemplo de código de programa está disponível em diferentes linguagens de programação.