- Do monitoramento de vibrações à indústria 4.0
- Monitoramento de condições
Monitoramento de condições. Aumentar a disponibilidade, diminuir os custos de manutenção, assegurar a qualidade.
Por que Monitoramento de condições?
O monitoramento em função do estado permite uma detecção antecipada de danos emergentes em máquinas. Assim é possível planejar medidas de manutenção e aproveitar da melhor forma a vida útil restante de componentes importantes. Vibrações que influenciam a qualidade podem ser detectadas automaticamente a fim de evitar rejeição. Contadores podem ser utilizados para determinar características técnicas da produção (horas de operação, horas de produção, peças boas/ruins, taxa de rejeição...) e fatores de influência sobre a vida útil dos componentes (choques, período de exposição a altas amplitudes, temperatura, potência, velocidade...).
A solução com efector octavis.
efector octavis é um monitoramento de vibrações que não detecta apenas dados de vibração, mas que realiza também a análise de sinais e o diagnóstico na própria máquina. O estado da máquina é determinado no local e enviado para os níveis de controle e de comando do monitoramento através de alarmes ou como valor de condição. Adicionalmente a curva de tendência para cada característica de diagnóstico é armazenada na memória de histórico integrada.
Diagnóstico de vibração em uma fábrica mista.
Paradas não programadas em máquinas críticas levam a enormes custos. O monitoramento permanente do estado da planta completa permite tomar atitudes preventivas e otimizar o processo.
Proteção de máquinas e manutenção à distância.
O monitoramento de engrenagens movidas à energia eólica ou bombas no abastecimento de água em relação ao desgaste e a tensão, permite ao operador fazer uma manutenção eficiente. Saídas de alarme servem para proteger a planta, como acionador no monitoramento à distância e para a análise específica.
Sistemas ifm para o monitoramento do estado de máquinas:
Sistemas para medir por exemplo o consumo de ar comprimido, de água ou a qualidade do óleo, completam o programa de monitoramento de condições. Complementarmente oferece ifm ferramentas de software para configuração, visualização e registro de dados.