- Do monitoramento de vibrações à indústria 4.0
- Mais informações
Mais informações sobre monitoramento de vibrações
Brochuras:
Proteção automatizada de unidades - diagnósticos de vibração permanente no engarrafamento de água mineral
O desgaste de componentes da máquina pode ser evitado. Com um permanente diagnósticos de vibração, as falhas são detectadas com confiança e à tempo. Hassia-Mineralquellen, uma das maiores produtoras de água mineral da Alemanha aposta no permanente diagnóstico de vibração ifm em seu processo de engarrafamento. O investimento já se pagou na fase do projeto piloto: Um dano iminente em um acionamento foi detectado e eliminado a tempo. Assim foi possível evitar paradas imprevistas na unidade.