You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores ultrassônicos
  2. Aplicações

Aplicações

Não importa se devem ser detectados níveis em reservatórios ou distâncias até o objetos. Os sensores ultrassônicos podem ser usados em uma grande variedade de aplicações.

Medição de nível sem contato e contínua

A medição de nível em tanques ou silos é uma das áreas de aplicação mais importantes para sensores ultrassônicos. Não importa se são líquidos ou material a granel; a medição funciona de forma confiável e precisa. Especialmente fluidos agressivos e vapores representam grandes desafios para muitos sensores nesses tipos de aplicações. Este não é o caso do novo sensor ultrassônico totalmente metálico da ifm, que tem um invólucro resistente de aço-inox V4A 316. Isto torna o sensor resistente às influências externas e aumenta a sua vida útil.

Detecção de objetos transparentes

Objetos transparentes como garrafas PET, embalagens blisters ou filmes plásticos finos são um grande desafio para os sensores ópticos. Os sensores ultrassônicos são a solução nestes caso. A onda sonora emitida pelo sensor é refletida na superfície do objeto e detectada de forma confiável. Assim os objetos transparentes e semitransparentes também podem ser detectados com precisão e confiabilidade, independentemente das características dos materiais.

Detecção de vazios de produtos em rolos

Filmes plásticos, etiquetas, papel, arame: todos esses produtos são normalmente armazenados em rolos e levados ao processo. Quanto mais material for consumido, menor será o diâmetro total do rolo. Esta mudança no diâmetro pode ser detectada com precisão milimétrica por um sensor ultrassônico. Aqui a cor, a transparência e a reflexão da superfície do objeto não importam. Desta forma, é possível detectar a tempo quando for necessário fazer uma troca e o reabastecimento pode ser providenciado. Isto reduz períodos de parada caros e desnecessários.

Detecção de objetos que absorvem som

Objetos irregulares ou que absorvem som podem fazer com que o sensor ultrassônico deixe de receber ecos. Nestas aplicações podem ser usados os chamados sensores retro-reflexivos. O som emitido é refletido por um refletor definido e recebido pelo sensor. Um objeto é detectado assim que interrompe o sinal refletido.

Detecção precisa através de pequenas aberturas

Os sensores ultrassônicos são caracterizados por um feixe de emissão amplo. Isto é uma vantagem quando for preciso detectar objetos irregulares como caixas de malha de arame. Mas, e se for preciso detectar o nível de enchimento de pequenas ampolas ou se for necessária uma detecção precisa, por exemplo? O "tubo de som”(E23000) foi desenvolvido especialmente para este tipo de aplicação. O tubo de som permite agrupar o som e afinar o cone, tornando possível detectar também através de pequenas aberturas.