- Sensores ultrassônicos
- Vantagens
Vantagens dos sensores ultrassônicos
Sensores ultrassônicos detectam todos os objetos refletores de som e medem o tempo desde a transmissão até a recepção do sinal de som. Aqui a cor, a transparência e a superfície do objeto não importam.
Vantagens em comparação com outros princípios de medição
Objeto / Aplicação | Sensor ultrassônico | Sensor de distância ToF | Sensor óptico | |
---|---|---|---|---|
Objetos brilhantes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objetos irregulares | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objetos com orifícios | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objetos transparentes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Líquidos transparentes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Filmes plásticos transparentes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grande área com um sinal | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objetos de cores diferentes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nível de objetos irregulares (sementes, batatas) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grande alcance de detecção (>1m) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicação dinâmica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ângulo para o objeto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alvos pequenos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objetos transparentes são detectados de forma confiável
As embalagens blister da tecnologia de embalagens, garrafas PET ou bandejas plásticas transparentes da indústria alimentícia podem ser detectadas de forma confiável com os sensores ultrassônicos.
Perfeitamente apropriado para superfícies difíceis
Ao contrário dos sensores ópticos, a detecção não é influenciada por cor, transparência ou intensidade de brilho do objeto. Devido ao feixe de emissão amplo, os sensores detectam com confiança até mesmo objetos em forma de grade.
Aderência reduzida
O transdutor acústico de vibração reduz a aderência de pó. Assim, os sensores funcionam de forma confiável mesmo com sujeira leve e podem ser usados em aplicações onde os sensores ópticos chegam aos seus limites
O alto desempenho convence
Os sensores ultrassônicos fornecem sinais confiáveis e contínuos mesmo nas mais diferentes aplicações: desde o controle da altura da pilha de caixas de papelão até a detecção “de vazio” de etiquetas plásticas brilhantes. No modelo M18 por exemplo, apresentam uma área cega relativamente pequena e um grande alcance que normalmente só são obtidos por modelos maiores.
Valor agregado com os modelos IO-Link
A escolha por uma versão IO-Link entre os sensores ultrassônicos da ifm oferece as seguintes vantagens:
- Botão de programação teach virtual para facilitar o ajuste dos pontos de comutação
- Fácil substituição do sensor via plug & play
- Os parâmetros podem ser gravados no mestre IO-Link.
- Não há necessidade de documentação complicada dos parâmetros ajustados
- Saída de valores de distância em milímetros
- Feixe de som ajustável para uma adaptação à aplicação
- Retardo de ligamento ou desligamento ajustáveis para um sinal de medição confiável
- Proteção contra manipulação através de bloqueio de botões