- E-mobilité
- Module de batterie | Assemblage de modules
Concevoir de manière sûre et efficace le processus de fabrication, de la cellule de batterie au bloc batterie
Le module de batterie est composé de plusieurs cellules de batterie individuelles qui fournissent l’énergie pour l’entraînement électrique.
La préparation des cellules de batterie est la première étape dans la production de modules. Après l’isolation et le serrage des cellules, celles-ci sont ensuite transportées en vue de leur empilage.
ifm offre les solutions matérielles & logicielles adaptées à votre processus de production.
Nous vous aidons à augmenter le rendement des installations et à réduire les coûts de production.
Vos avantages avec la digitalisation
Jusqu’à 60% de réduction du temps d’installation. | |
Paramétrage et lecture des capteurs. Sur site et à distance. | |
Identification précoce du besoin de maintenance grâce à une surveillance permanente des données. |