Comment améliorer la disponibilité et la performance de votre installation grâce à des capteurs de pression avec IO-Link
Vous souhaitez :
- Réduire les temps d’arrêt ?
- Améliorer la précision des données de production ?
- Exclure le risque de pertes de production ?
Dans ce cas, misez sur les capteurs de pression fiables d’ifm pour réservoirs et cuves, et découvrez ici comment ces solutions peuvent vous aider.
Comment puis-je réduire les temps d’arrêt et augmenter la disponibilité avec les solutions d’ifm ?
Grâce :
- à la correction facile des erreurs des cellules en céramique (une fissure dans la membrane déclenche un signal d’erreur)
- à la possibilité de remplacement automatique des appareils offerte par IO-Link
- à un montage facile sans risque d’endommager la cellule en céramique (grâce à la structure du capteur)
- à une plus longue durée de service de la cellule en céramique par rapport aux membranes métalliques
Comme puis-je améliorer la performance de mon process avec les solutions d’ifm ?
Grâce :
- à un signal très précis résultant de la transmission numérique des mesures via IO-Link
- à la détection fiable de l’état vide des cuves
- à une compensation de température améliorée qui permet des cycles de nettoyage plus rapides et des temps de cycle améliorés (par ex. processus NEP/SEP)
- à un processus de nettoyage plus rapide bénéficiant de la robustesse de la cellule en céramique
Comment puis-je assurer la qualité correcte de mes produits avec les solutions d’ifm ?
Grâce :
- à une cellule en céramique sans transmetteur de pression qui empêche la présence d’impuretés dues au liquide du transmetteur de pression
- à l’utilisation d’une cellule en céramique qui ne présente aucune risque de fuites