- Solutions pour l’industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
- Technologie de connexion
Comment améliorer la disponibilité de votre installation grâce à la technologie de connexion
Vous souhaitez :
- Limiter les temps d’arrêt et les coûts causés par les infiltrations d’eau ?
- Devoir remplacer moins de câbles ?
- Réduire les exigences de câblage ?
Dans ce cas, misez sur la technologie de connexion fiable d’ifm pour l’industrie agroalimentaire et le secteur des boissons et découvrez comment ces solutions peuvent vous aider.
Comment puis-je réduire les temps d’arrêt et augmenter la disponibilité de mon installation avec les solutions d’ifm ?
Grâce :
- à des matériaux résistants aux produits de nettoyage et aux chocs de température, qui permettent ainsi une utilisation durable dans des environnements sévères
- à de robustes connexions M12, extrêmement résistantes aux changements rapides de température et aux vibrations
- à la possibilité de remplacement rapide des capteurs
- à un câblage plus rapide via IO-Link (au lieu d’un câblage sur armoire électrique)