- Eau et eaux usées
- Surveillance de vannes dans une installation de rinçage à contre-courant
Surveillance de vannes dans une installation de rinçage à contre-courant
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/lower-murray-water/ifm-lower-murray-water-01.jpg?v=-767037328)
Vos avantages avec la digitalisation
IO-Link réduit de 80% le temps de câblage. | |
Surveillance facile sur site et via maintenance à distance. | |
Transmission numérique directe des données au système de contrôle-commande et au niveau informatique grâce à des interfaces Ethernet/IP. |
Lower Murray Water: Surveillance de vannes dans une installation de rinçage à contre-courant
Pour assurer un approvisionnement fiable d’environ 80000 clients sur un territoire de quelque 14600 kilomètres carrés, le fournisseur d’eau australien Lower MurrayWater produit de l’eau potable sur neuf sites en traitant de l’eau brute de la Murray River. Dans le process, l’étape de filtration permet de retirer les plus petites particules en suspension qui n’ont pas été séparées de l’eau par floculation, précipitation ou sédimentation. Comme les filtres s’encrassent progressivement en raison des particules qui s’y déposent, ils doivent être régulièrement nettoyés au moyen d’un rinçage à contre-courant Pour que le process de rinçage à contre-courant reste confiné et éviter que de l’eau polluée ne vienne contaminer l’eau potable déjà traitée, Lower Murray Water surveille les vannes avec le détecteur intelligent pour vannes MVQ101.